Pinza para cabezas de cilindros

Reto

Al encadenar máquinas-herramientas, la pieza de trabajo tenía que colocarse en distintas posiciones de sujeción. Para ello, la pieza de trabajo tenía que girarse en la pinza (reorientarse).

Solución

Mediante el uso de unidades de giro estándar de Zimmer Group en combinación con unas pinzas de gran recorrido estándar fue posible girar la pieza de trabajo en estado agarrado y de este modo preparar la siguiente situación de sujeción con exactitud de la posición. Durante el tiempo muerto (tiempo de ciclo del portal), el giro se realiza sin pérdida del tiempo de ciclo para el cliente. El aseguramiento de la posición de agarre se logra mediante una fijación de Zimmer Group.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.1200 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónDRUCKSICHER
Carrera máx.120 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema60 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo25 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje